Danfoss logo
Drive CDS302 - 303

Frequency converter, CDS302

131H9116

CDS302 22.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre kompresory

Odporúčaná výmena: 120Z0326

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]595.0 mm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]242.0 mm
FamilyFrequency converter
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LCPYes
Material DescriptionCDS302P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Model numberCDS302P22KT4P20H2
Názov výrobkuFrequency converter
Obsah batérieNo
OsvedčenieUKCACEUL
Označenie CEYes
PopisCDS302 22.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4
Povrchová úpravaNo
Product lineCommercial Compressors
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaCompressors Accessories
RámB4
Rozsah napájacieho výkonu [V] AC [Max]480.000 V
Rozsah napájacieho výkonu [V] AC [Min]380.000 V
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.17fbb6b4-dd6e-4fb2-be8a-a85db8f692a4
SCIP dokumentácia názov výrobkuCDS302 Frame Identification B4
Šírka [mm]231.00 mm
Spotreba energie [kW]22.0 kW
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Trieda IPIP20
Trieda RFIH2
Typ výrobkuCDS302
V rozsahu WEEENo
Značková technikaCompressors Accessories

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22.89 Kilogram
Hmotnosť bez obalu19.19 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem147.815 Liter
EAN/UPC5702427596276