Servisná súprava, Z04, Predajca sklených dverí, Multi balenie, 40 pc
077Z7017
Typ výrobku: Z04, Použité pre produkt: Predajca sklených dverí
077Z7017
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1680 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 66.0 in |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | cURus |
| Použité pre produkt | Predajca sklených dverí |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Schválenie UL | Yes |
| Strednévypnutie [°C] | -4.0 °C |
| Strednévypnutie [°F] | 25.0 °F |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Strednézopnutie [°C] | 3.0 °C |
| Strednézopnutie [°F] | 37.5 °F |
| Studené vypnutie [°C] | -12.0 °C |
| Studené vypnutie [°F] | 10.0 °F |
| Studenézopnutie [°C] | -3.5 °C |
| Studenézopnutie [°F] | 25.5 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplé vypnutie [°C] | 2.5 °C |
| Teplé vypnutie [°F] | 36.5 °F |
| Teplé zopnutie [°C] | 8.5 °C |
| Teplé zopnutie[°F] | 47.0 °F |
| Typ výrobku | Z04 |
| Typové označenie | Prispôsobiteľné ovládanie chladničky |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.142 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.122 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976381 |