Servisná súprava, Z0, Mrazničky bez alarmu, Multi balenie, 40 pc
077Z7014
Typ výrobku: Z0, Použité pre produkt: Mrazničky bez alarmu
077Z7014
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2135 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 84.0 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | cURus |
| Použité pre produkt | Mrazničky bez alarmu |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Schválenie UL | Yes |
| Strednévypnutie [°C] | -22.0 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Strednévypnutie [°F] | -7.5 °F |
| Strednézopnutie [°C] | -15.5 °C |
| Strednézopnutie [°F] | 4.0 °F |
| Studené vypnutie [°C] | -32.0 °C |
| Studené vypnutie [°F] | -25.5 °F |
| Studenézopnutie [°C] | -24.0 °C |
| Studenézopnutie [°F] | -11.0 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplé vypnutie [°C] | -14.0 °C |
| Teplé vypnutie [°F] | 7.0 °F |
| Teplé zopnutie [°C] | -8.5 °C |
| Teplé zopnutie[°F] | 16.5 °F |
| Typ výrobku | Z0 |
| Typové označenie | Prispôsobiteľná chladnička/mrazničkaOvládanie |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.142 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.122 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976350 |