Danfoss logo
Box w content

Servisná súprava, Z0, Chladničky, Multi balenie, 40 pc

077Z7013

Typ výrobku: Z0, Použité pre produkt: Chladničky

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2135 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]84.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material Description077Z Service thermostat
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
OsvedčeniecURus
Použité pre produktChladničky
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Schválenie ULYes
Strednévypnutie [°C]-12.9 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Strednévypnutie [°F]9.0 °F
Strednézopnutie [°C]-5.9 °C
Strednézopnutie [°F]21.5 °F
Studené vypnutie [°C]-25.4 °C
Studené vypnutie [°F]-14.0 °F
Studenézopnutie [°C]-16.0 °C
Studenézopnutie [°F]3.0 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]-3.4 °C
Teplé vypnutie [°F]26.0 °F
Teplé zopnutie [°C]2.3 °C
Teplé zopnutie[°F]36.0 °F
Typ výrobkuZ0
Typové označeniePrispôsobiteľná chladnička/mrazničkaOvládanie
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.148 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.147 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702428976343