Servisná súprava, Z6, Chladnička s automatickým odmrazovaním, Multi balenie, 40 pc
077Z7010
Typ výrobku: Z6, Použité pre produkt: Chladnička s automatickým odmrazovaním
077Z7010
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 990 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 39.0 in |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | cURus |
| Použité pre produkt | Chladnička s automatickým odmrazovaním |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Schválenie UL | Yes |
| Strednévypnutie [°C] | -7.3 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Strednévypnutie [°F] | 19.0 °F |
| Strednézopnutie [°C] | 3.3 °C |
| Strednézopnutie [°F] | 38.0 °F |
| Studené vypnutie [°C] | -12.7 °C |
| Studené vypnutie [°F] | 9.0 °F |
| Studenézopnutie [°C] | 3.3 °C |
| Studenézopnutie [°F] | 38.0 °F |
| Teplé vypnutie [°C] | -2.2 °C |
| Teplé vypnutie [°F] | 28.0 °F |
| Teplé zopnutie [°C] | 3.3 °C |
| Teplé zopnutie[°F] | 38.0 °F |
| Typ výrobku | Z6 |
| Typové označenie | Konštantné zopnutieOvládanie chladničky |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.142 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.122 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975971 |