Priemyselná súprava, B6
077B7352
Typové označenie: Priemyselná súprava, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 80
077B7352
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1300 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | TERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Množstvo po formátoch balenia | 80 pc |
| Nastavenie polohy | STRED |
| Názov výrobku | Priemyselná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Studené vypnutie [°C] | -28.9 °C |
| Studenézopnutie [°C] | 5.0 °C |
| Teplé vypnutie [°C] | -13.1 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 5.0 °C |
| Typ výrobku | B6 |
| Typové označenie | Priemyselná súprava |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.121 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.11 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428894517 |