Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Priemyselná súprava, B0

077B7322

Typové označenie: Priemyselná súprava, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 75

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Množstvo po formátoch balenia75 pc
Nastavenie polohyTEPLÝ
Názov výrobkuPriemyselná súprava
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Studené vypnutie [°C]-22.5 °C
Studenézopnutie [°C]-6.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-8.5 °C
Teplé zopnutie [°C]4.0 °C
Typ výrobkuB0
Typové označeniePriemyselná súprava
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.104 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.08 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.315 Liter
EAN/UPC5702424029340