Priemyselná súprava, B6
077B7290
Typové označenie: Priemyselná súprava, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 90
077B7290
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 800 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit90 |
| Množstvo po formátoch balenia | 90 pc |
| Nastavenie polohy | CHLADNÝ |
| Názov výrobku | Priemyselná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Studené vypnutie [°C] | -6.1 °C |
| Studenézopnutie [°C] | 5.0 °C |
| Teplé vypnutie [°C] | -2.4 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 5.0 °C |
| Typ výrobku | B6 |
| Typové označenie | Priemyselná súprava |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 89 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 85 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718421 |