Danfoss logo
Box w content

Servisný termostat; s príslušenstvom, B6

077B7274

Typ výrobku: B6, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Teplé zopnutie [°C]: 4.5, Teplé vypnutie [°C]: -4, Studené vypnutie [°C]: -10.5, Studené vypnutie [°C]: -10.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 900

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]900 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Použité pre produktRefrig.w.automatic defrost
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Studené vypnutie [°C]-10.5 °C
Studenézopnutie [°C]4.5 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-4.0 °C
Teplé zopnutie [°C]4.5 °C
Typ výrobkuB6
Typové označenieServisný termostats príslušenstvom
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom144 Gram
Hmotnosť bez obalu70 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702424029548