Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Priemyselná súprava, B0

077B7272

Typové označenie: Priemyselná súprava, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 90

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]610 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavenie polohySTRED
Názov výrobkuPriemyselná súprava
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Studené vypnutie [°C]-12.6 °C
Studenézopnutie [°C]1.0 °C
Teplé vypnutie [°C]0.1 °C
Teplé zopnutie [°C]10.3 °C
Typ výrobkuB0
Typové označeniePriemyselná súprava
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.089 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.085 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5702424029562