Danfoss logo
Box w content

Servisný termostat; s príslušenstvom, B0

077B7242

Typ výrobku: B0, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Použité pre produkt: 1-dverové chladničky,, Teplé zopnutie [°C]: -1.7, Teplé vypnutie [°C]: -7.7, Studenézopnutie [°C]: -8.8, Studené vypnutie [°C]: -16.7, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1300

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1300 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]51.2 in
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Použité pre produkt1-dverové chladničky,warm defrost
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Studené vypnutie [°C]-16.7 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Studené vypnutie [°F]-1.9 °F
Studenézopnutie [°C]-8.8 °C
Studenézopnutie [°F]16.1 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé odmrazovanie [°C]3.1 °C
Teplé odmrazovanie [°F]37.6 °F
Teplé vypnutie [°C]-7.7 °C
Teplé vypnutie [°F]18.4 °F
Teplé zopnutie [°C]-1.7 °C
Teplé zopnutie[°F]28.9 °F
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuB0
Typové označenieServisný termostats príslušenstvom
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom132 Gram
Hmotnosť bez obalu122 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702424639204