Priemyselná súprava, B0
077B7111
Typové označenie: Priemyselná súprava, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 75
077B7111
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1200 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Množstvo po formátoch balenia | 75 pc |
| Nastavenie polohy | CHLADNÝ |
| Názov výrobku | Priemyselná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Studené vypnutie [°C] | 1.5 °C |
| Studenézopnutie [°C] | 5.0 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplé vypnutie [°C] | 9.5 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 12.5 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Typové označenie | Priemyselná súprava |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.108 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.083 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424030612 |