Danfoss logo
Box w content

Servisný termostat; s príslušenstvom, B0

077B7108

Typ výrobku: B0, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 15.2, Teplé vypnutie [°C]: 9, Studenézopnutie [°C]: 8, Studené vypnutie [°C]: 0.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1200 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Použité pre produktChladničky
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Studené vypnutie [°C]0.5 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Studené vypnutie [°F]32.9 °F
Studenézopnutie [°C]8.0 °C
Studenézopnutie [°F]46.4 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]9.0 °C
Teplé vypnutie [°F]48.2 °F
Teplé zopnutie [°C]15.2 °C
Teplé zopnutie[°F]59.4 °F
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuB0
Typové označenieServisný termostats príslušenstvom
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom88 Gram
Hmotnosť bez obalu83 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643