Servisný termostat; s príslušenstvom, B62
077B7104
Typ výrobku: B62, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Použité pre produkt: 2-dverové chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 3.5, Teplé vypnutie [°C]: -12.5, Studené vypnutie [°C]: -23, Studené vypnutie [°C]: -23, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000
077B7104
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1000 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 39.4 in |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | 2-dverové chladničky |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Studené vypnutie [°C] | -23.0 °C |
| Studené vypnutie [°F] | -9.4 °F |
| Studenézopnutie [°C] | 3.5 °C |
| Studenézopnutie [°F] | 38.3 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplé vypnutie [°C] | -12.5 °C |
| Teplé vypnutie [°F] | 9.5 °F |
| Teplé zopnutie [°C] | 3.5 °C |
| Teplé zopnutie[°F] | 38.3 °F |
| Typ výrobku | B62 |
| Typové označenie | Servisný termostats príslušenstvom |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 142 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 132 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026615 |