Danfoss logo
Box w content

Servisný termostat; s príslušenstvom, B0

077B7100

Typ výrobku: B0, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Použité pre produkt: 1-dverové chladničky,; no frost, Teplé zopnutie [°C]: 8.5, Teplé vypnutie [°C]: 3, Studenézopnutie [°C]: -9.5, Studené vypnutie [°C]: -18, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1200 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]47.2 in
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Použité pre produkt1-dverové chladničky,no frost
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Studené vypnutie [°C]-18.0 °C
Studené vypnutie [°F]-0.4 °F
Studenézopnutie [°C]-9.5 °C
Studenézopnutie [°F]14.9 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]3.0 °C
Teplé vypnutie [°F]37.4 °F
Teplé zopnutie [°C]8.5 °C
Teplé zopnutie[°F]47.3 °F
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuB0
Typové označenieServisný termostats príslušenstvom
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom136 Gram
Hmotnosť bez obalu130 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702424026578