Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B7088

Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuPriemyselná súprava
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Studené vypnutie [°C]-8.5 °C
Studenézopnutie [°C]-1.0 °C
Teplé vypnutie [°C]6.0 °C
Teplé zopnutie [°C]11.5 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout add. function

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom144 Gram
Hmotnosť bez obalu88 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.472 Liter
EAN/UPC5715255160991