Danfoss logo
Priemyselná súprava, B20-product-details

Priemyselná súprava, B20

077B7086

Priemyselná súprava, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2300 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuPriemyselná súprava
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Studené vypnutie [°C]-34.5 °C
Studenézopnutie [°C]-24.0 °C
Teplé vypnutie [°C]-17.0 °C
Teplé zopnutie [°C]-10.0 °C
Typ výrobkuB20
Typové označenieWith signal contact, cuttingin on rising temperature

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom158 Gram
Hmotnosť bez obalu132 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.472 Liter
EAN/UPC5715255160984