Danfoss logo
Priemyselná súprava, B62-product-details

Priemyselná súprava, B62

077B7083

Priemyselná súprava, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1600 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuPriemyselná súprava
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Studené vypnutie [°C]-27.5 °C
Studenézopnutie [°C]3.5 °C
Teplé vypnutie [°C]-11.0 °C
Teplé zopnutie [°C]3.5 °C
Typ výrobkuB62
Typové označenieWith constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom148 Gram
Hmotnosť bez obalu122 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.472 Liter
EAN/UPC5715255160977