Danfoss logo
Box w content

Servisný termostat; s príslušenstvom, B0

077B7068

Typ výrobku: B0, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Použité pre produkt: Mrazničky bez alarmu, Teplé zopnutie [°C]: -16.7, Teplé vypnutie [°C]: -23.5, Studenézopnutie [°C]: -21.8, Studené vypnutie [°C]: -29.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 623

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]623 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Použité pre produktMrazničky bez alarmu
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Strednévypnutie [°C]-26.4 °C
Strednézopnutie [°C]-19.2 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Studené vypnutie [°C]-29.5 °C
Studené vypnutie [°F]-21.1 °F
Studenézopnutie [°C]-21.8 °C
Studenézopnutie [°F]-7.2 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-23.5 °C
Teplé vypnutie [°F]-10.3 °F
Teplé zopnutie [°C]-16.7 °C
Teplé zopnutie[°F]2.0 °F
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuB0
Typové označenieServisný termostats príslušenstvom
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom121 Gram
Hmotnosť bez obalu120 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916