Servisný termostat; s príslušenstvom, B6
077B7067
Typ výrobku: B6, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Teplé zopnutie [°C]: 4.2, Teplé vypnutie [°C]: -1.5, Studené vypnutie [°C]: -6, Studené vypnutie [°C]: -6, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1087
077B7067
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1087 mm |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| Product line | Appliance Controls |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Strednévypnutie [°C] | -3.2 °C |
| Strednézopnutie [°C] | 4.2 °C |
| Studené vypnutie [°C] | -6.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | 4.2 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplé vypnutie [°C] | -1.5 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 4.2 °C |
| Typ výrobku | B6 |
| Typové označenie | Servisný termostats príslušenstvom |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 124 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 120 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950947 |