Servisný termostat; s príslušenstvom, B0
077B7066
Typ výrobku: B0, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Použité pre produkt: Mrazničky bez alarmu, Teplé zopnutie [°C]: -15.7, Teplé vypnutie [°C]: -20.7, Studenézopnutie [°C]: -22.8, Studené vypnutie [°C]: -28.8, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 622
077B7066
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 622 mm |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | Mrazničky bez alarmu |
| Použité pre produkt, komentáre | Freezers without alarm |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Strednévypnutie [°C] | -24.6 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Strednézopnutie [°C] | -19.2 °C |
| Studené vypnutie [°C] | -28.8 °C |
| Studené vypnutie [°F] | -19.8 °F |
| Studenézopnutie [°C] | -22.8 °C |
| Studenézopnutie [°F] | -9.0 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplé vypnutie [°C] | -20.7 °C |
| Teplé vypnutie [°F] | -4.0 °F |
| Teplé zopnutie [°C] | -15.7 °C |
| Teplé zopnutie[°F] | 3.7 °F |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | B0 |
| Typové označenie | Servisný termostats príslušenstvom |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 122 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 120 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950893 |