Servisný termostat; s príslušenstvom, B6
077B7051
Typ výrobku: B6, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Teplé zopnutie [°C]: 5, Teplé vypnutie [°C]: -6.2, Studené vypnutie [°C]: -11, Studené vypnutie [°C]: -11, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000
077B7051
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1000 mm |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Material Description | Thermostat 077Bservice kit 40pcs/box |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Osvedčenie | CE |
| Použité pre produkt | Refrig.w.automatic defrost |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Studené vypnutie [°C] | -11.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | 5.0 °C |
| Teplé vypnutie [°C] | -6.2 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 5.0 °C |
| Typ výrobku | B6 |
| Typové označenie | Servisný termostats príslušenstvom |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 138 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 128 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5715255254263 |