Termostat, B6
077B6887
Typ výrobku: B6, Teplé zopnutie [°C]: 4, Teplé vypnutie [°C]: -1.6, Studené vypnutie [°C]: -12, Studené vypnutie [°C]: -12, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1830
077B6887
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1830 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | TERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 80 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Nastavenie polohy | STRED |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Použité pre produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| Product line | Appliance Controls |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Strednévypnutie [°C] | -6.0 °C |
| Strednézopnutie [°C] | 4.0 °C |
| Studené vypnutie [°C] | -12.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | 4.0 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplé vypnutie [°C] | -1.6 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 4.0 °C |
| Typ výrobku | B6 |
| Typové označenie | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.086 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.08 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027216 |