Termostat, B63
077B6335
Typ výrobku: B63, Použité pre produkt: Chladnička s automatickým odmrazovaním, Teplé zopnutie [°C]: 3.5, Teplé vypnutie [°C]: -12.5, Studené vypnutie [°C]: -21, Studené vypnutie [°C]: -21, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1010
077B6335
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1010 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 90 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Nastavenie polohy | TEPLÝ |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Použité pre produkt | Chladnička s automatickým odmrazovaním |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Studené vypnutie [°C] | -21.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | 3.5 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplé vypnutie [°C] | -12.5 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 3.5 °C |
| Typ výrobku | B63 |
| Typové označenie | With constant cut-in, aut.defrost and chan. contact |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 97 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 92 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255064992 |