Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6331

Typ výrobku: B63, Teplé zopnutie [°C]: 4, Teplé vypnutie [°C]: -13, Studené vypnutie [°C]: -25, Studené vypnutie [°C]: -25, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2250

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2250 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]737 mmHg
Nastavenie polohySTRED
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Strednévypnutie [°C]-18.5 °C
Strednézopnutie [°C]4.0 °C
Studené vypnutie [°C]-25.0 °C
Studenézopnutie [°C]4.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-13.0 °C
Teplé zopnutie [°C]4.0 °C
Typ výrobkuB63
Typové označenieWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.127 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.11 Kilogram
Objem0.525 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens