Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B6172

Typ výrobku: B6, Použité pre produkt: s automatickým odmrazovaním, Teplé zopnutie [°C]: 3.5, Teplé vypnutie [°C]: -5, Studené vypnutie [°C]: -21, Studené vypnutie [°C]: -21, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 900

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]900 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]650 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produkts automatickým odmrazovanímRefrigerator
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]-21.0 °C
Studenézopnutie [°C]3.5 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-5.0 °C
Teplé zopnutie [°C]3.5 °C
Typ výrobkuB6
Typové označenieWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom90 Gram
Hmotnosť bez obalu85 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.309 Liter
EAN/UPC5702424014544