Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B52

077B5272

Teplé zopnutie [°C]: 8.5, Teplé vypnutie [°C]: -11.2, Studenézopnutie [°C]: 2.4, Studené vypnutie [°C]: -21.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 790

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]790 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Strednévypnutie [°C]-18.1 °C
Strednézopnutie [°C]4.3 °C
Studené vypnutie [°C]-21.5 °C
Studenézopnutie [°C]2.4 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-11.2 °C
Teplé zopnutie [°C]8.5 °C
Typ výrobkuB52
Typové označenieWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom89 Gram
Hmotnosť bez obalu84 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.309 Liter
EAN/UPC5702424640200