Termostat, B52
077B5271
Teplé zopnutie [°C]: 8.9, Teplé vypnutie [°C]: -9.5, Studenézopnutie [°C]: 2.5, Studené vypnutie [°C]: -20, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 800
077B5271
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 800 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 90 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Nastavenie polohy | CHLADNÝ |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | Refrig.w.automatic defrost |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Studené vypnutie [°C] | -20.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | 2.5 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplé vypnutie [°C] | -9.5 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 8.9 °C |
| Typ výrobku | B52 |
| Typové označenie | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 95 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 90 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424588540 |