Termostat, B62
077B3694
Typ výrobku: B62, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 4.5, Teplé vypnutie [°C]: -13, Studené vypnutie [°C]: -20, Studené vypnutie [°C]: -20, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1100
077B3694
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1100 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 90 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Nastavenie polohy | CHLADNÝ |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | Chladničky |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Studené vypnutie [°C] | -20.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | 4.5 °C |
| Teplé vypnutie [°C] | -13.0 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 4.5 °C |
| Typ výrobku | B62 |
| Typové označenie | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 94.2 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 89.2 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224976 |