Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3690

Typ výrobku: B62, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 4.5, Teplé vypnutie [°C]: -13, Studené vypnutie [°C]: -26, Studené vypnutie [°C]: -26, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1200 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktChladničkywith manual def.
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]-26.0 °C
Studenézopnutie [°C]4.5 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]-13.0 °C
Teplé zopnutie [°C]4.5 °C
Typ výrobkuB62
Typové označenieWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom97 Gram
Hmotnosť bez obalu92 Gram
Objem0.236 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162787410
Proposition 65No significant risk