Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3686

Typ výrobku: B6, Teplé zopnutie [°C]: 5, Teplé vypnutie [°C]: -17, Studené vypnutie [°C]: -28, Studené vypnutie [°C]: -28, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 700

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]700 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyTEPLÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]-28.0 °C
Studenézopnutie [°C]5.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]-17.0 °C
Teplé zopnutie [°C]5.0 °C
Typ výrobkuB6
Typové označenieWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom89 Gram
Hmotnosť bez obalu84 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5715162704929