Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3679

Typ výrobku: B62, Teplé zopnutie [°C]: 3.5, Teplé vypnutie [°C]: -11, Studené vypnutie [°C]: -26, Studené vypnutie [°C]: -26, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 900

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]900 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyTEPLÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktRefrig.w.automatic defrost
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]-26.0 °C
Studenézopnutie [°C]3.5 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-11.0 °C
Teplé zopnutie [°C]3.5 °C
Typ výrobkuB62
Typové označenieWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom90 Gram
Hmotnosť bez obalu85 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.309 Liter
EAN/UPC5702424644390