Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3660

Typ výrobku: B6, Teplé zopnutie [°C]: 5, Teplé vypnutie [°C]: -12.2, Studené vypnutie [°C]: -24.4, Studené vypnutie [°C]: -24.4, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1300

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1300 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia80 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohySTRED
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Použité pre produktRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Strednévypnutie [°C]-18.3 °C
Strednézopnutie [°C]5.0 °C
Studené vypnutie [°C]-24.4 °C
Studenézopnutie [°C]5.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]-12.2 °C
Teplé zopnutie [°C]5.0 °C
Typ výrobkuB6
Typové označenieWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.086 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.08 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428048323