Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3643

Typ výrobku: B62, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Chladničky; s automatickým odmrazovaním, Teplé zopnutie [°C]: 4.5, Teplé vypnutie [°C]: -9, Studené vypnutie [°C]: -27, Studené vypnutie [°C]: -27, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1650

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1650 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktChladničkys automatickým odmrazovaním
Product lineAppliance Controls
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]-27.0 °C
Studenézopnutie [°C]4.5 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-9.0 °C
Teplé zopnutie [°C]4.5 °C
Typ výrobkuB62
Typové označenieŠtandardný termostat
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.115 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.11 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961943