Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2832

Typ výrobku: B20, Použité pre produkt: Mrazničky s aktívnym alarmom, Teplé zopnutie [°C]: -11, Teplé vypnutie [°C]: -21, Studené vypnutie [°C]: -27, Studené vypnutie [°C]: -27, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 800

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyTEPLÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktMrazničky s aktívnym alarmom
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Signál rozdielu tepla [°C]3.0 °C
Signál studenéhozopnutia [°C]-12.5 °C
Studené vypnutie [°C]-27.0 °C
Studenézopnutie [°C]-15.5 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-21.0 °C
Teplé zopnutie [°C]-11.0 °C
Typ výrobkuB20
Typové označenieWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom89 Gram
Hmotnosť bez obalu84 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5702424686574