Termostat, B20
077B2825
Typ výrobku: B20, Použité pre produkt: Mrazničky s aktívnym alarmom, Teplé zopnutie [°C]: -15, Teplé vypnutie [°C]: -20.5, Studené vypnutie [°C]: -30, Studené vypnutie [°C]: -30, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000
077B2825
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1000 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 740 mmHg |
| Nastavenie polohy | CHLADNÝ |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | Mrazničky s aktívnym alarmom |
| Product line | Appliance Controls |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Signál studenéhozopnutia [°C] | -18.0 °C |
| Signál tepléhozopnutia [°C] | -10.9 °C |
| Studené vypnutie [°C] | -30.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | -23.0 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplé vypnutie [°C] | -20.5 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | -15.0 °C |
| Typ výrobku | B20 |
| Typové označenie | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 83 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 77 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424504632 |