Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B26

077B2670

Teplé zopnutie [°C]: -15, Teplé vypnutie [°C]: -21, Studenézopnutie [°C]: -22, Studené vypnutie [°C]: -29, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1200 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B26, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia80 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyTEPLÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktFreezers with active alarm andsuperfunction
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Signál rozdielu tepla [°C]6.5 °C
Signál studenéhozopnutia [°C]-14.0 °C
Signál tepléhozopnutia [°C]-8.5 °C
Studené vypnutie [°C]-29.0 °C
Studenézopnutie [°C]-22.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-21.0 °C
Teplé zopnutie [°C]-15.0 °C
Typ výrobkuB26
Typové označenieWith indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom95 Gram
Hmotnosť bez obalu90 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem23.617 Liter
EAN/UPC5702424596057