Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1810

Typ výrobku: B0, Teplé zopnutie [°C]: 6.3, Teplé vypnutie [°C]: 4.5, Studenézopnutie [°C]: -0.5, Studené vypnutie [°C]: -2.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]737 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Použité pre produktBEER DISPENSER
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Studené vypnutie [°C]-2.5 °C
Studenézopnutie [°C]-0.5 °C
Teplé vypnutie [°C]4.5 °C
Teplé zopnutie [°C]6.3 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional functional
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom89 Gram
Hmotnosť bez obalu84 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5715255248033