Termostat, B0
077B1808
Typ výrobku: B0, Teplé zopnutie [°C]: 11.5, Teplé vypnutie [°C]: 8.3, Studenézopnutie [°C]: -0.5, Studené vypnutie [°C]: -2.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1450
077B1808
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1450 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 70 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Nastavenie polohy | CHLADNÝ |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Použité pre produkt | BEER DISPENSER |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Studené vypnutie [°C] | -2.5 °C |
| Studenézopnutie [°C] | -0.5 °C |
| Teplé vypnutie [°C] | 8.3 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 11.5 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Typové označenie | Without additional function |
| Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 99 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 92 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224891 |