Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1807

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: -1.5, Teplé vypnutie [°C]: -7, Studenézopnutie [°C]: -13, Studené vypnutie [°C]: -20, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1100

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1100 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Použité pre produktChladničky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Studené vypnutie [°C]-20.0 °C
Studenézopnutie [°C]-13.0 °C
Teplé vypnutie [°C]-7.0 °C
Teplé zopnutie [°C]-1.5 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom94.2 Gram
Hmotnosť bez obalu89.2 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5715255224990