Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1805

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladiace zariadenia na nápoje, Teplé zopnutie [°C]: 15.2, Teplé vypnutie [°C]: 9, Studenézopnutie [°C]: 8, Studené vypnutie [°C]: 0.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1200 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktChladiace zariadenia na nápoje
Product lineAppliance Controls
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]0.5 °C
Studenézopnutie [°C]8.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]9.0 °C
Teplé zopnutie [°C]15.2 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom88 Gram
Hmotnosť bez obalu77 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5715255124450