Termostat, B0
077B1801
Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Mrazničky bez alarmu, Teplé zopnutie [°C]: -22, Teplé vypnutie [°C]: -27, Studenézopnutie [°C]: -33, Studené vypnutie [°C]: -40, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000
077B1801
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1000 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 077B1743 |
| Koncovky | TERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 90 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 737 mmHg |
| Nastavenie polohy | TEPLÝ |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Použité pre produkt | Mrazničky bez alarmu |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Studené vypnutie [°C] | -40.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | -33.0 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplé vypnutie [°C] | -27.0 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | -22.0 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Typové označenie | Without additional functional |
| Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 85 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 81 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255091233 |