Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1799

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: -1.7, Teplé vypnutie [°C]: -7.7, Studenézopnutie [°C]: -8.8, Studené vypnutie [°C]: -16.7, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1300

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1300 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]700 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Použité pre produktChladničky
Product lineAppliance Controls
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Studené vypnutie [°C]-16.7 °C
Studenézopnutie [°C]-8.8 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé odmrazovanie [°C]3.1 °C
Teplé vypnutie [°C]-7.7 °C
Teplé zopnutie [°C]-1.7 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom89 Gram
Hmotnosť bez obalu84 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5715255040965