Termostat, B0
077B1798
Typ výrobku: B0, Teplé zopnutie [°C]: 11.3, Teplé vypnutie [°C]: 8.3, Studenézopnutie [°C]: -0.5, Studené vypnutie [°C]: -2.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1500
077B1798
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1500 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 90 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 737 mmHg |
| Nastavenie polohy | CHLADNÝ |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | Beer coolers |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Studené vypnutie [°C] | -2.5 °C |
| Studenézopnutie [°C] | -0.5 °C |
| Teplé vypnutie [°C] | 8.3 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 11.3 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Typové označenie | Wthout additional function |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 89 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 84 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255042914 |