Termostat, B0
077B1796
Typ výrobku: B0, Teplé zopnutie [°C]: 9.8, Teplé vypnutie [°C]: 6, Studenézopnutie [°C]: -20.5, Studené vypnutie [°C]: -29, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000
077B1796
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1000 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Nastavenie polohy | CHLADNÝ |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | Double function appliances |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Studené vypnutie [°C] | -29.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | -20.5 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplé vypnutie [°C] | 6.0 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 9.8 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Typové označenie | Wthout additional function |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 89 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 84 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162984185 |