Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1791

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Mrazničky bez alarmu, Teplé zopnutie [°C]: -13.8, Teplé vypnutie [°C]: -18, Studenézopnutie [°C]: -30, Studené vypnutie [°C]: -37, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 785

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]785 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktMrazničky bez alarmu
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]-37.0 °C
Studenézopnutie [°C]-30.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]-18.0 °C
Teplé zopnutie [°C]-13.8 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom79 Gram
Hmotnosť bez obalu74 Gram
Objem0.236 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162907818
Proposition 65No significant risk