Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1790

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 14.8, Teplé vypnutie [°C]: 9.8, Studenézopnutie [°C]: 7.7, Studené vypnutie [°C]: 1.7, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 700

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]700 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt077B1742
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]737 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktChladničky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]1.7 °C
Studenézopnutie [°C]7.7 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]9.8 °C
Teplé zopnutie [°C]14.8 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom89 Gram
Hmotnosť bez obalu84 Gram
Objem0.262 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162868294
Proposition 65No significant risk