Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1789

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 13, Teplé vypnutie [°C]: 2.7, Studenézopnutie [°C]: 6.8, Studené vypnutie [°C]: -5.6, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1219

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1219 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohySTRED
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktChladničky
Product lineAppliance Controls
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Strednévypnutie [°C]-1.1 °C
Strednézopnutie [°C]10.0 °C
Studené vypnutie [°C]-5.6 °C
Studenézopnutie [°C]6.8 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]2.7 °C
Teplé zopnutie [°C]13.0 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom89 Gram
Hmotnosť bez obalu84 Gram
Objem0.236 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162851869
Proposition 65No significant risk