Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1783

Typ výrobku: B0, Teplé zopnutie [°C]: 15, Teplé vypnutie [°C]: 10.5, Studenézopnutie [°C]: 10, Studené vypnutie [°C]: 4.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 778

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]778 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]737 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktWater coolers
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]4.5 °C
Studenézopnutie [°C]10.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]10.5 °C
Teplé zopnutie [°C]15.0 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom79 Gram
Hmotnosť bez obalu74 Gram
Objem0.262 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162734889
Proposition 65No significant risk