Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1782

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 7.2, Teplé vypnutie [°C]: 2.7, Studenézopnutie [°C]: 0.6, Studené vypnutie [°C]: -5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 160

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]160 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohySTRED
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktChladničky
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Strednévypnutie [°C]-1.0 °C
Strednézopnutie [°C]4.0 °C
Studené vypnutie [°C]-5.0 °C
Studenézopnutie [°C]0.6 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]2.7 °C
Teplé zopnutie [°C]7.2 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom77 Gram
Hmotnosť bez obalu72 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5715162733127